rueda giratoria
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de acero, inoxidable
Eje de giro con rodamiento de bolas
Eje de rodadura con cojinete
Cubierta antipolvo
Cubiertas TPE, 85 Sh A, grises
Características
Número de artículo | 1.0.001.09 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 375 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
idoneidad para sala blanca | si |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacidad de carga = 90 kg/rueda |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: einfach |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000
rueda giratoria
Bajo petición