item
Perfil moldura

Perfil moldura


Ver las 4 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.196.30
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 1.14 cm2
Momento de inercia, torsional It = 0.07 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 0.28 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 0.12 cm4
Peso, espec. Longitud m = 0.3 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 0.22 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 0.17 cm3

Descripción

Puede utilizarse para canteado y para dar mayor rigidez a los paneles.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Dimensión X:  8 mm Dimensión Y:  15 mm
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Dimensión X:  8 mm Dimensión Y:  15 mm
Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Dimensión X:  11,5 mm Dimensión Y:  19 mm
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Dimensión X:  11,5 mm Dimensión Y:  19 mm

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35070201
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042990