Bisagra Zn agujero alargado
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Medias bisagras, zamak, negra
Características
Número de artículo | 0.0.196.36 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 180 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 750 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Farbe: weißaluminium | |
Farbe: schwarz |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000
Bisagra Zn agujero alargado
Bajo petición