Datos técnicos
Volumen de suministro
Suspensor, zamak, negro
Tornillo Allen DIN 912-M6x16, St, zinc.
Arandela ISO 7089 - 6 - 200 HV, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.196.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 87 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 750 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000