Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, PA-GF
Tornillo cabeza plana DIN 921-M5x6, St, zinc. como placa de retención
Características
Article number | 0.0.196.48 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 34 g |
Fuerza | F = 45 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 8 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 20 | Lunghezza angolo Y: 40 | Altezza/profondità Z: 27.5 | |
Serie: 6 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 16 | Lunghezza angolo Y: 38 | Altezza/profondità Z: 22 | |
Serie: 5 | Colore: nero | Lunghezza angolo X: 14 | Lunghezza angolo Y: 28 | Altezza/profondità Z: 15 | |
Serie: 5 | Colore: grigio | Lunghezza angolo X: 14 | Lunghezza angolo Y: 28 | Altezza/profondità Z: 15 | |
Serie: X | Colore: grigio | Lunghezza angolo X: 22 | Lunghezza angolo Y: 20 | Altezza/profondità Z: 24 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051990