Sujetador cables y tubos 8
0.0.196.65
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Sujetador cables y tubos 8, PA, negro
1 Junta tórica 22x2, Si (MVQ/VMQ), 60 Shore A
1 tornillo Allen DIN 912-M4x10, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.196.65 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097