item
Mecanizado, unión universal

Mecanizado, unión universal

4.3 12
18.5 48
11 30
5 24

Ver las 8 variantes
Este artículo no se puede pedir directamente.

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

(Agujero escalonado para el bulón de la unión del perfil brida 8, perfil brida 8 40x40)

Características

Número de artículo 0.0.196.67
Serie serie 8
Diámetro d = 15 mm
ESD Protección contra ESD = No
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Mecanizado del perfil para la unión de perfiles brida. En el pedido debe especificarse la posición de los agujeros.

Variantes

Ordenar por

Diámetro:  4.3 Profundidad:  18.5 Diámetro de avellanado:  12 Profundidad de avellanado:  8.5
Diámetro:  7 Profundidad:  28 Diámetro de avellanado:  11 Profundidad de avellanado:  9
Diámetro:  5.5 Profundidad:  25.7 Diámetro de avellanado:  16 Profundidad de avellanado:  12.7
Diámetro:  9 Profundidad:  42 Diámetro de avellanado:  15 Profundidad de avellanado:  12
Diámetro:  7 Profundidad:  22 Diámetro de avellanado:  20 Profundidad de avellanado:  5
Diámetro:  7 Profundidad:  33 Diámetro de avellanado:  20 Profundidad de avellanado:  16
Diámetro:  9 Profundidad:  41 Diámetro de avellanado:  25 Profundidad de avellanado:  20
Diámetro:  12 Profundidad:  48 Diámetro de avellanado:  30 Profundidad de avellanado:  24

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100