item
Tapeta perfil canal

Tapeta perfil canal

30 160
15 160

Ver las 21 variantes
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.196.88
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 8 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Variantes

Sort by

Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  120 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  160 Maß Y:  160 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 Maß Y:  120 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 Maß Y:  15 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 Maß Y:  30 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 Maß Y:  30 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 Maß Y:  60 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 Maß Y:  20 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39235090