Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa base, Al, anodizado, natural
2 tapetas 8 160x28, PA negro
3 espárragos roscados DIN 915-M10x30, St, zinc.
3 kits sujeción al suelo M10x135
Características
Número de artículo | 0.0.026.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 1.6 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Länge: 160 | |
Länge: 280 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73259990