item
Kit de unión universal

Kit de unión universal


Ver las 27 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 Uniones universales 8, fundición de zinc
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x45, St
Tuerca hexagonal DIN 934-M8, St

Características

Número de artículo 0.0.265.46
Serie serie 8
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 60 g
Unidad de suministro 1 kit
Par de apriete, zinc. Mzinc. = 25 Nm

Descripción

Los kits de empalme universal pueden utilizarse para empalmar dos perfiles de la misma serie. Los kits de empalme universal deben utilizarse siempre a pares..
Según el tamaño del perfil y la carga, pueden ser necesarios varios kits. La mecanización de los perfiles a empalmar es la misma que para el kit de unión universal.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Série:  5 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  5 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  10 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  12 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  5 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  5 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  10 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté
Série:  5 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  6 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  8 deuxième ligne:  5 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  5 deuxième ligne:  8 Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier (inoxydable) Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  des deux côtés
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Rectangulaire Forme:  d’un seul côté
Série:  8 deuxième ligne:  Aucun(e) Matériau:  Acier zingué Type de connexion:  Par chevauchement Forme:  d’un seul côté

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200