Datos técnicos
Volumen de suministro
Rueda, PA-GF, negra
2 rodamientos de bolas, estancos
Características
Número de artículo | 0.0.026.83 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 32 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 150 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | |
Baureihe: 5 | |
Baureihe: 6 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
83022000