Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.026.89 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 34 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
Entrecaras | s = SW5 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ouverture de clé: SW6 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW8 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW3 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW4 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Court | Série: 8 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82041100