Mecanizado, unión universal
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Agujero escalonado para unión universal 8)
Características
Número de artículo | 0.0.026.97 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diámetro | d = 20 mm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diameter: 4.3 | Depth: 18.5 | Countersink diameter: 12 | Countersink depth: 8.5 | |
Diameter: 7 | Depth: 28 | Countersink diameter: 11 | Countersink depth: 9 | |
Diameter: 5.5 | Depth: 25.7 | Countersink diameter: 16 | Countersink depth: 12.7 | |
Diameter: 9 | Depth: 42 | Countersink diameter: 15 | Countersink depth: 12 | |
Diameter: 7 | Depth: 22 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 5 | |
Diameter: 7 | Depth: 33 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 16 | |
Diameter: 9 | Depth: 41 | Countersink diameter: 25 | Countersink depth: 20 | |
Diameter: 12 | Depth: 48 | Countersink diameter: 30 | Countersink depth: 24 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100
Mecanizado, unión universal
Este artículo no se puede pedir directamente.