item
Unidad rodadura doble

Unidad rodadura doble


Ver las 10 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 pernos 8 D14 c
2 rodillos D14
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
2 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.294.26
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 880 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Al, anodizado, natural
Par, bulón Mperno = 20 Nm
Factor de carga, dinámico C = 15,600 N
Factor de carga, estático C0 = 8,800 N

Descripción

Las unidades de rodadura se utilizan junto con una placa carro para construir carros desplazables.
Las unidades de rodadura e (con excéntricas) y c (centradas) difieren en la geometría de los pernos.
Los pernos excéntricos pueden ajustarse posteriormente para asegurar que el carro no tenga juego respecto a la guía. Por esta razón, las unidades de rodadura deberían utilizarse siempre en pares, en ambas versiones, excéntrica y centrada.
Las unidades de rodadura debe estar dotadas siempre del sistema de lubricación y tapeta, para prevenir un desgaste prematuro.
If there are undefined loads on the guide unit such as impact loads that could cause movement in the Bearing Units, the Bearing Units will need to be reinforced. You can do this by drilling and pinning (a) the Units in the positions indicated or the areas shown in dark grey.
a = ISO 8735-D-6m6x32 dowel pin

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Bolzenform:  zentrisch

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000