Datos técnicos
Volumen de suministro
2 pernos 8 D14 e
2 rodillos D14
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
2 arandelas DIN 125-8.4, St, zinc
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.294.28 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 880 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al, anodizado, natural |
Par, tuerca de bloqueo | Mtuerca bloq. = 20 Nm |
Factor de carga, dinámico | C = 15,600 N |
Factor de carga, estático | C0 = 8,800 N |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000