Perfil brida calibrado
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.294.34 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 1.36 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.36 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
76042100
Perfil brida calibrado
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria