item
Sistema lubricación y tapeta

Sistema lubricación y tapeta


Ver las 9 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Sistema lubricación y tapeta 8 D14, derecho
Sistema lubricación y tapeta 8 D14, izquierdo
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x10, St, zincados

Características

Número de artículo 0.0.294.46
Serie serie 8
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 60 g
Unidad de suministro 1 kit
Material PA-GF

Descripción

El sistema lubricación y la tapeta es esencial para proteger y lubricar las unidades de rodadura.
El fieltro está saturado de aceite cuando sale de fábrica. Recomendamos lubricar cada seis meses.
Posible disposición del sistema de lubricación.
El fieltro de lubricación, cargado por muelle, puede lubricarse a través de un orificio. Intervalo de lubricación recomendado: cada seis meses.
Para garantizar una lubricación adecuada, hay que respetar los valores de carrera mínima indicados a continuación.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5 Tipo de guía:  Calibrado D6 Color:  Negro Negro
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D6 Color:  Negro Negro
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D6 Color:  Gris Gris
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D10 Color:  Negro Negro
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D10 Color:  Gris Gris
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D14 Color:  Negro Negro
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D14 Color:  Gris Gris
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D25 Color:  Negro Negro
Serie:  8 Tipo de guía:  Calibrado D25 Color:  Gris Gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097