Perfil puntal 8 80x40
160 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 3.0.005.00 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 7.92 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 1.05 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 64.18 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 7.66 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.98 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 16.05 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 3.65 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Canalina: un lato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Canalina: un lato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 160 ... 6000 | Canalina: entrambi i lati | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Canalina: entrambi i lati |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
160 6,000
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100
Perfil puntal 8 80x40
160 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria