Datos técnicos
Volumen de suministro
Detector de proximidad inductivo, conmutación positiva,
adecuado para instalación con rosca M8x1
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutación máx.= 200 mA
Alcance = 1,5 mm
LED indicador de estado
Características
Número de artículo | 0.3.001.24 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 16 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: ✓ | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Código arancelario
85365080