Datos técnicos
Volumen de suministro
Tuercas 6 St, M6, inoxidable
Espárrago DIN 916-M6x25, St, inoxidable
Tuerca hexagonal M6
Arandela DIN 9021-6,4, latón
Arandela de contacto
Características
Número de artículo | 0.3.004.62 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 15 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 6 Nm |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | |
Baureihe: 6 | |
Baureihe: 8 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Código arancelario
73269098