Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.003.20 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 350 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Zamak |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Forma: singolo | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: doppio | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Forma: singolo | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: doppio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Forma: singolo | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Forma: doppio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Forma: doppio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Forma: singolo | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Forma: doppio |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000