Soporte detector proximidad
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 arandelas DIN 433 8.4, St, zinc
Tornillo gota de sebo ISO 7380 M8x10, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.337.31 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 37 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 6,5 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 12 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 18 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 20 mm | |
Kompatibilität: KRF | Endschalterdurchmesser: - | |
Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Código arancelario
73269098
Soporte detector proximidad
Bajo petición