item
Kit de unión automática

Kit de unión automática


Ver las 23 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo 12, St
Tornillo Allen DIN912-M8x60, St
Tuerca 12 St M8
s=8entrec.
a=19,5mm

Características

Número de artículo 0.0.003.50
Serie serie 12
Características zincado
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 125 g
Unidad de suministro 1 kit
Par de apriete, zinc. Mzinc. = 34 Nm

Descripción

El kit unión automática 12 zincado de item une dos perfiles de la serie 12 en ángulo recto para crear una conexión altamente resistente al desplazamiento, la torsión y la flexión. La unión puede utilizarse para evitar el giro.
Las uniones automáticas se atornillan en la ranura del perfil y no requieren ningún mecanizado del perfil. Los perfiles pueden montarse a posteriori en estructuras y moverse en cualquier momento. Las uniones automáticas deben utilizarse generalmente por pares.
Los perfiles pueden montarse a posteriori o desplazarse en construcciones existentes utilizando kit unión automática.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M8
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides Thread:  M6
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  5 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M4
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  6 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M5
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  8 Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M6
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided Thread:  M8

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568