Tornillo avellanado con rosca / tuerca
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Tornillo avellanado DIN 7991-M8x14, St, negro
Tuerca 8 M8, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.350.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 16 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Variantes
Ordenar por
Tipo de ranura: 5 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 2-4 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 2 | |
Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 3-5 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 3 | |
Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 3-5 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 3 | |
Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M8 | Rango grosor placa: 2-5 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 4.5 | |
Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 5-7 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 4.5 | |
Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M8 | Rango grosor placa: 0 mm | Color: Negro | distancia: 4.5 | |
Tipo de ranura: 10 mm | Rosca: M10 | Rango grosor placa: 0 mm | Color: Aluminio, natural | distancia: 5.3 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
73269098
Tornillo avellanado con rosca / tuerca
Bajo petición