item
Unidad rodadura doble

Unidad rodadura doble


Ver las 10 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 pernos 8 D25 e
2 rodillos D25
8 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
8 arandelas DIN 125-8.4, St, zinc
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.350.18
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 5.2 kg
Unidad de suministro 1 pza.
Material Al, anodizado, natural
Par, tornillo de bloqueo Mtornillo bloq. = 10 Nm
Par, tuerca de bloqueo Mtuerca bloq. = 100 Nm
Factor de carga, dinámico C = 50,000 N
Factor de carga, estático C0 = 30,600 N

Descripción

Las unidades de rodadura se utilizan junto con una placa carro para construir carros desplazables.
Las unidades de rodadura e (con excéntricas) y c (centradas) difieren en la geometría de los pernos.
Los pernos excéntricos pueden ajustarse posteriormente para asegurar que el carro no tenga juego respecto a la guía. Por esta razón, las unidades de rodadura deberían utilizarse siempre en pares, en ambas versiones, excéntrica y centrada.
Las unidades de rodadura debe estar dotadas siempre del sistema de lubricación y tapeta, para prevenir un desgaste prematuro.
The Bearing Units are provided with bores which can be used as fastening and fixing bores when making connections.
a = dowel DIN 7979-6x32
If the Bearing Units are to be mounted offset 90°, the fastening and fixing bores must be located in accordance with the specified dimensions or in the dark-grey areas.
The Bearing Units include comprehensive mounting information. Please follow the mounting sequence set out there.
The appropriate Pin Spanners are available (Comprehensive Catalogue, Section 9 Auxiliary Elements) for fastening Bolts 8 D25 c and 8 D25 e with locking rings.

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Bolt shape:  Eccentric
Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Bolt shape:  Centric
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Bolt shape:  Eccentric
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Bolt shape:  Centric
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Bolt shape:  Eccentric
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Bolt shape:  Centric
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Bolt shape:  Eccentric
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Bolt shape:  Centric
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Bolt shape:  Eccentric
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Bolt shape:  Centric

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84832000