Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno y anillo de bloqueo
Pasador roscado DIN 914-M6x10
Características
Número de artículo | 0.0.356.04 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 6 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St |
Par | M = 3 Nm |
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo eccentrico |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
73181568