Mecanizado, unión universal
This item is not directly orderable.
Datos técnicos
Volumen de suministro
(Agujero escalonado para unión universal 5)
Características
Article number | 0.0.370.55 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Diámetro | d = 12 mm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Durchmesser: 4.3 | Tiefe: 18.5 | Senkungsdurchmesser: 12 | Senkungstiefe: 8.5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 28 | Senkungsdurchmesser: 11 | Senkungstiefe: 9 | |
Durchmesser: 5.5 | Tiefe: 25.7 | Senkungsdurchmesser: 16 | Senkungstiefe: 12.7 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 42 | Senkungsdurchmesser: 15 | Senkungstiefe: 12 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 22 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 33 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 16 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 41 | Senkungsdurchmesser: 25 | Senkungstiefe: 20 | |
Durchmesser: 12 | Tiefe: 48 | Senkungsdurchmesser: 30 | Senkungstiefe: 24 |
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100