Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.386.09 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 14 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39235090