Set guía casquillo de bolas 8
130 1,895
1 1,766
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Totalmente mecanizado y premontado
1 carro 8 160x80 D25, Al, anodizado, natural
2 bloques de sujeción 8 160x80 D25
2 tapetas 8 160x80
2 tapetas bloque sujeción 8 160x80 D25
2 tapetas carro 8 160x80 D25
4 unidades casquillo de bolas 8 D25
4 casquillos bloqueo guía 8 D25
2 ejes de guía D25
Características
Número de artículo | 0.0.387.10 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 6.35 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tipo de guía: Calibrado D14 | Longitud de carro (sin tapetas): 90 ... 1895 | Longitud de carrera: 1 ... 1806 | Ejecución: sencillo | Dimensión X: 160 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D14 | Longitud de carro (sin tapetas): 90 ... 1895 | Longitud de carrera: 1 ... 1806 | Ejecución: doble | Dimensión X: 80 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Longitud de carro (sin tapetas): 130 ... 1895 | Longitud de carrera: 1 ... 1766 | Ejecución: sencillo | Dimensión X: 160 mm | |
Tipo de guía: Calibrado D25 | Longitud de carro (sin tapetas): 130 ... 1895 | Longitud de carrera: 1 ... 1766 | Ejecución: doble | Dimensión X: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
84832000
Set guía casquillo de bolas 8
130 1,895
1 1,766
Bajo petición
* Información obligatoria