item
Perfil tuerca

Perfil tuerca


Ver las 12 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Agujero roscado máx. M8

Características

Número de artículo 0.0.388.48
Serie serie 8
Características inoxidable
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 270 g
Unidad de suministro 1 pza. long. 500 mm
Material St

Descripción

La posibilidad de personalizar los perfiles tuerca y perfiles ranura significa que pueden crearse elementos de fijación que se ajusten a las necesidades de aplicaciones específicas.
Los perfiles tuerca St se insertan en la ranura del perfil desde fuera.
 

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Design:  Standard Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Standard Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  5 Design:  Standard Material:  Stainless steel Design:  Standard Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  6 Design:  Standard Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Standard Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  6 Design:  Standard Material:  Stainless steel Design:  Standard Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 Design:  Standard Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Standard Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  8 Design:  Standard Material:  Stainless steel Design:  Standard Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 Design:  Heavy duty Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Heavy duty Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  8 Design:  Standard Material:  Stainless steel Design:  Profile St Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 Design:  Standard Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Standard Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  10 Design:  Heavy duty Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Heavy duty Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  12 Design:  Standard Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Standard Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  12 Design:  Heavy duty Material:  Steel (bright zinc-plated) Design:  Heavy duty Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Código arancelario
72224050