Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.390.13 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 40 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 / Wałek D10 | |
Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040122
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
Código arancelario
82054000