Datos técnicos
Volumen de suministro
Totalmente mecanizado con aberturas y 21 roscas M6
incl. 21 tornillos prisioneros DIN 913-M6x12, acero, galvanizado brillante.
Características
Número de artículo | 0.0.398.19 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 576 g |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 048 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2048 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Plattenstärkenbereich: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990