Datos técnicos
Volumen de suministro
4 piezas correderas (2x der., 2x izq.), POM, negro
Perno, St, zinc.
Muelle, St, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.404.87 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 49 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 100 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Connection type: Profile / profile | |
Connection type: Surface / profile |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097