item
Kit acoplamiento U40-WG

Kit acoplamiento U40-WG

0.0.408.23

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil de posicionado 80x80x9, Al, negro
Centrador D50-D22
Árbol acoplamiento U-WG
3 Tornillos Allen DIN 912-M6x55, St, negro
Anillo elástico N

Características

Número de artículo 0.0.408.23
Serie serie 8
Par máx. Mmax. = 20 Nm
Par nominal Mnom. = 10 Nm
Velocidad máx. nmax. = 1,000 min-1
Velocidad, nominal nnom. = 400 min-1
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 185 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Para la transmisión del par entre dos bloques de rodadura (1xK-WG, 1xH-WG). Retenes para sellar el reenvío angular.
Engrasar el árbol multiacanalado

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Código arancelario
73269098