Perfil tornillo
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.411.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 0.47 cm2 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0.044 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 0.039 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 130 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 0.067 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0.088 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042990
Perfil tornillo
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria