item
Tubo

Tubo


Ver las 8 variantes
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.416.03
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Momento de inercia, torsional It = 11.87 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 7.33 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 7.33 cm4
Peso, espec. Longitud m = 0.76 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 2.93 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 2.93 cm3

Descripción

Transportador de rodillos multipropósito para tareas de transporte de todo tipo.
Los transportadores de rodillos llevan rodamientos de bolas y tubo de plástico o de aluminio D50, pueden retirarse o añadirse a estructuras existentes por medio de pasadores axiales roscados y cargados por muelle.
La posición axial del rodillo se mantiene por dos clips de centraje.
Para fijar los transportadores de rodillos en el perfil del bastidor, lo mejor es utilizar una unión con tornillos para ranura de perfil 8 Al M8-40, ya que es una manera fácil de asegurar un paso uniforme entre los ejes.

Variantes

Ordenar por

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 50 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 32 mm Matériau:  Plastique (PVC)

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Código arancelario
76042100