Elementos de amortiguación
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Dureza 55 Sh A
Inserto de acero, St
a = M8b = ⌀ 30 mm
c = 30 mm
Características
Número de artículo | 0.0.416.37 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Rosca | M8 |
Peso | m = 38 g |
Dureza | 55 Sh A |
Fuerza máx. | Fmax. = 350 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | NBR |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M6 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Cylindrique | Filetage: M4 | avec Vis sans tête: ✓ | |
Forme: Parabolique | Filetage: M8 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Parabolique | Filetage: M10 | avec Vis sans tête: X | |
Forme: Parabolique | Filetage: M12 | avec Vis sans tête: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
Código arancelario
40169991
Elementos de amortiguación
Bajo petición