item
Cable conexión base schuko, negro

Cable conexión base schuko, negro

0.0.417.42

Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Longitud del cable 3 m (1,5 mm2)

Características

Número de artículo 0.0.417.42
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 370 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El cable de conexión se utiliza para conectarse a la red de alimentación a través de una clavija con toma de tierra.
La base aérea puede utilizarse para alimentar la luminaria desde cualquier punto de la red. Los cables de prolongación se mantienen sujetos a la base por medio de un conector con seguro.
Si se conectan varias luminarias, la alimentación se realiza desde una a otra por medio de un adaptador. El pasador, que se inserta en un agujero de montaje en la tapa, ofrece una unión mecánica entre las luminarias.
Si varias luminarias se hallan colocadas en línea y comparten una alimentación común, se conectan entre sí utilizando un cable de extensión pre-montado, con las clavijas adecuadas y en longitudes estándar de 2 m; alternativamente puede construirse una versión personalizada utilizando una clavija y una base.
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) bzw. der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85369010