Kit de unión estándar
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Plaqueta de unión estándar 6, St
Tornillo gota de sebo especial, similar ISO 7380-M6x14, St
Características
Número de artículo | 0.0.419.14 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 9 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par de apriete, zinc. | Mzinc. = 10 Nm |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M10 | Largo de rosca: 25 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M12 | Largo de rosca: 30 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: KH8 | Largo de rosca: 55 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 35 |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568
Kit de unión estándar
Bajo petición