Perfile cobertura curvos/rectos
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.422.77 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 2.02 cm2 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0.39 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 8.06 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 550 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 0.52 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Contour: Arrondi | largeur: 40mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Contour: Arrondi | largeur: 40mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Contour: Arrondi | largeur: 80mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Contour: Arrondi | largeur: 80mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Contour: Rectangulaire | largeur: 40mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Contour: Rectangulaire | largeur: 40mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Contour: Rectangulaire | largeur: 80mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Contour: Rectangulaire | largeur: 80mm | Surface: lisse | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Contour: Arrondi | largeur: 40mm | Surface: ondulée |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
76042990
Perfile cobertura curvos/rectos
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria