Perfil de cobertura (NBR)
10 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Dureza 80° Shore A, resistente al aceite y al agua
Características
Número de artículo | 0.0.425.23 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 57 g/m |
Dureza | 80 Sh A |
Unidad de suministro | corte máx. 20 m |
Material | NBR |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 16 | Maß Z: 2.2 | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 16 | Maß Z: 2.2 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 24 | Maß Z: 3 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 24 | Maß Z: 3 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Breite: 32 | Maß Z: 3.5 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Breite: 32 | Maß Z: 3.5 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Código arancelario
40169997
Perfil de cobertura (NBR)
10 20,000
Bajo petición
* Información obligatoria