Datos técnicos
Volumen de suministro
Polea para correa dentada, Al, negro
Polea para correa, con agujero ⌀ 16H7, mandrinable hasta máx. ⌀ 36 mm, profundidad del cubo 75 mm
Una vuelta corresponde a 280 mm, radio efectivo rw = 44,6 mm
Momento de fricción con 1‰ de pretensado de la correa: MR = 1,05 Nm
Carga máx.: MD = 92 Nm
Longitud de la correa dentro de la polea para
inversión de 90°: 220 mm
inversión de 180°: 300 mm
Paso p = 10 mm Número de dientes z = 28
Características
Article number | 0.0.426.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Par máx. | Mmax. = 100 Nm |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 4.2 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D12 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D15 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK32 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 11H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D34 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK32 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D34 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090