Tensor correa-bloque tensor
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Bloque tensor, acero fundido, negro
Pieza de bloqueo, acero fundido, negro
Características
Número de artículo | 0.0.426.29 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 136 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Zahnriemenbreite: 10 mm | |
Baureihe: 8 | Zahnriemenbreite: 25 mm | |
Baureihe: 8 | Zahnriemenbreite: 50 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090
Tensor correa-bloque tensor
Bajo petición