Datos técnicos
Volumen de suministro
Soporte, Al, anodizado, natural
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x40, zinc.
6 arandelas adaptadoras DIN 988, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.426.36 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 360 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Largeur de courroie crantée: 25 mm | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090