item
Plancha

Plancha


Ver las 4 variantes
50 2,970
50 1,470
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

laminada en frío (sin desengrasar) o pintada
Diámetro de los agujeros = 10 mm al tresbolillo
DIN 24041; superficie residual aprox. 60%

Características

Article number 0.0.428.29
Características laminado en frío (sin desengrasar)
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 4.8 kg/m2
Unidad de suministro corte máx. 2970x1470 mm
Material AlMg3

Descripción

La plancha perforada de aluminio tiene un amplio campo de aplicaciones. Puede utilizarse como pantalla, para suelos y techos que permitan el paso del aire o el polvo, para zonas de almacenamiento o para el apanelado decorativo de paredes.
La versión pintada en polvo es resistente a la intemperie.

Variantes

Sort by

Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470
Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500
Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470
Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Código arancelario
76061230