item
Broca escalonada

Broca escalonada


Ver las 10 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Mango: ⌀ 11 mm

Características

Número de artículo 0.0.431.20
Serie serie 6
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 63 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Acero de alto rendimiento

Variantes

Ordenar por

Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  12 Einspannung:  MK 2 Senkkegel: 
Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  8 Einspannung:  MK 2 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  5 Einspannung:  D12 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  6 Einspannung:  D13 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  8 Einspannung:  D13 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Universal-Verbinder Baureihe:  10 Einspannung:  MK 2 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Klemmprofil Baureihe:  8 Einspannung:  D15 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Klemmprofil Baureihe:  6 Einspannung:  D11 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Gehrungs-Verbinder Baureihe:  8 Einspannung:  D13 Senkkegel:  X
Verbindungstechnik:  Zentral-Verbinder Baureihe:  10 Einspannung:  MK 2 Senkkegel:  X

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 7.1
21180107
Código arancelario
82075070