Kit de unión automática
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo 5, St
Tornillo M4x30, St
Tuerca 5 St M4
s=4entrec.
a=6,8mm
Características
Número de artículo | 0.0.437.46 |
---|---|
Par | M = 2.5 Nm |
Serie | serie 5 |
Características | inoxidable |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 8 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M4 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M5 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Rosca: M8 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181562
Kit de unión automática
Bajo petición