item
Placa base

Placa base


Ver las 44 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.437.60
Serie serie 5
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Rosca M10
Peso m = 109 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material Zamak

Descripción

Placas de fijación estables para montar pies ajustables, ruedas, cáncamos y demás elementos.
Las placas de base / placas de transporte puede atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.
Es necesario mecanizar una rosca de M5x12 en un núcleo antes de poder atornillar en él la placa base. Se utiliza el tornillo Allen DIN 912-M5x18 (0.0.655.05) como unión.
Tuerca 5 St M5 (0.0.370.01) con tornillo Allen M5x12 (8.0.004.59) para crear una unión atornillada con una ranura de la serie 5.
En ambos casos, el par de apriete es de 4,5 Nm.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Außenmaß:  40x20 Gewinde:  M8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x30 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Außenmaß:  60x60 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M20 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Dreieckig Dreieckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Dreieckig Dreieckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M12 Kontur:  Abgerundet Abgerundet Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8 Außenmaß:  160x60 Gewinde:  M12 + M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x40 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  X Außenmaß:  80x80 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x100 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x50 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  100x50 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10 Außenmaß:  200x100 Gewinde:  M12 + M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x120 Gewinde:  M16 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x60 Gewinde:  M16 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Außenmaß:  120x60 Gewinde:  M12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Farbe:  schwarz schwarz

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000