item
Pie ajustable

Pie ajustable


Ver las 37 variantes
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Espárrago, St, zinc
Plato, fundición de zinc, negra
Tuerca hexagonal DIN 934-M12, St, zinc

Características

Número de artículo 0.0.439.23
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 193 g
Fuerza máx. Fmax. = 5,000 N
Unidad de suministro 1 pza.
Ángulo α = 7 °

Descripción

El pie ajustable roscado es adecuado para todo tipo de estructuras.
Dependiendo de cada aplicación, el pie roscado puede montarse en el núcleo de los perfiles o utilizarse en combinación con placas de base y transporte. Pueden ampliarse las aplicaciones con amortiguadores de goma adecuados o bridas para pie.
La altura mínima del pie se obtiene retirando la contratuerca.
Compensación de la pendiente por medio de una rótula.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 47 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  - Gewinde:  M12
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73269098