Slide strip
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.439.40 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 90 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | PE-UHMW |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Código arancelario
39161000
Slide strip
20 2,000
Bajo petición
* Información obligatoria